저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
WIRING ACCESSORIE 16 POLE  90977
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

WIRING ACCESSORIE 16 POLE

Cross-section: 1 mm²

Art.No.: 90977
대체품:   
무게 0.01 kg
원산지:  DE

설명

Wire chain 16-pole
Connection cable left and right approx. 50 cm; bk; 1 mm²
Suitable for product group
MIRO (spring clamp terminals)

ECLASS-6.0 27141140
ECLASS-6.1 27141140
ECLASS-7.0 27141140
ECLASS-8.0 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.1 27141140
ECLASS-11.1 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879025348
세번부호 85444995
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: P8 90977_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)