저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
MKS-RAS 811/24 OUTPUT RELAY
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MKS-RAS 811/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

Art.No.: 67155
무게 0.252 kg
원산지:  CZ

GTIN 4048879025454
세번부호 85364900
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 67155_1871-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 67155_1871-04.16_ce_z_b.pdf (B)