저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M8 MALE 0° / M8 MALE 0° SHIELD, ETHERCAT
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M8 MALE 0° / M8 MALE 0° SHIELD, ETHERCAT

PUR 1x4x0,155 shield gn UL/CSA, drag ch 0.1m
Art.No.: 7001-89701-7910010
무게 0.019 kg
 제품 비교하기

추천제품

Ethernet CAT5
M8 – M8, 4핀
Male 스트레이트 – male 스트레이트
쉴드케이블
케이블 슬리브 없음
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
양식
양식 89701
일반 자료
표준 DIN EN 61076-2-104 (M8)
설치방법 장착 및 잠금
재질 (연결부) 구리 합금
재질 (연결부 표면) Au
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
케이블
수/와이어 직경 1× 4× 0.15 mm²
절연선 PO (백, 황, 청, 주황)
C-track 특징 5 Mio.
외피재질 PUR (UL/CSA)
외경 4.9 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 12× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -20...+80 °C
온도범위 (이동시) -20...+50 °C
케이블 식별 791
승인 (케이블) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE
케이블 무게 [G/m] 59,40
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 139.3 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.15 mm
설치 (코어) 19× 0.15 mm (5 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 1× 4× AWG26
AWG AWG 26 과 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PO
절연 포함 와이어-Ø 1.0 mm ±5%
와이어의 종류 칼라/넘버 백, 주황, 청, 황
가닥 묶음 트위스트된 4개의 와이어
쉴드 (shielded) yes
min. 85%
외피재질 PUR
재질 특성 (외피) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
외경-Ø (외피) 4.9 mm ±5%
색상 (외피) 녹색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
온도 저항 난연
온도범위 (고정시) -20...+80 °C
온도범위 (이동시) -20...+50 °C
굴곡 반경(고정시) 7.5× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 12× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
이송거리 (C-Track) max. 5 m (horizontal)
작동 속도 (C-track) max. 300 m/min
가속 (C-track) max. 5 m/s²
피복 색상 녹색
기술 정보
작동 전압 max. 50 V AC/60 V DC
동작전압 (UL 인증) 30 V AC/DC
정격 서지 전압 1.5 kV
접점당 동작전류 max. 4 A
핀의 수 4
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
전송 파라미터 CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
전송 속도 100 Mbit/s
LED 디스플레이 no
포트 잠금 나사 (M8×1 mm) 추천 토르크 0.4 Nm, 직접 체결
압축 그랜드 M8 (SW9)
보호 IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
재질 PUR
Locking 재질 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) 6.5 mm
제품자료
EAN 4048879424882
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cCSAus
cULus
* UL/CSA 케이블 적용
EtherCAT
PROFINET