저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
RMM 11/24VDC WITH GROUND BRIDGE OUTPUT RELAY
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

RMM 11/24VDC WITH GROUND BRIDGE OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Art.No.: 51851
대체품:    51850
무게 0.031 kg
 제품 비교하기

추천제품

1 릴레이; 1 NO 접점
5 A
24 V AC/DC
마이너스(-) JUMPER포함
스크류 터미널
입력
연결 전압 - 전류 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
브릿지바 ( 포함되어 있습니다. ) Art-No. 90960
LED 디스플레이 LED (적색)
사용범주
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
일반 자료
기계적, 전기적 수명 10 000 000 스위칭 주기/부하에 따라 달라짐.
내전압(절연내압) 시험 4.0 kV
설치방법 DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
온도 범위 -25...+60 °C (보관 온도 -40...+80 °C)
치수 H×W×D 56×12×65 mm
출력
스위칭 전압 max. 250 V AC/DC
출력 당 스위칭 전류 max. 5 A
최소 부하 전류 100 mA
전력 등급(전압에 따라) max. 1250 VA/240 W
스위칭 주파수 max. 10 Hz
접점 재질 Ag Ni 0.15 hv
동작/해제/접점 반동시간 10/15/1.5 ms
제품자료
EAN 4048879027342
eClass 27371001
세번부호 85364900
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터