추천제품
1 릴레이; 3 NO 접점/1 NC 접점
5 A
24 V DC
강제 유도 접점
스크류 터미널
5 A
24 V DC
강제 유도 접점
스크류 터미널
입력
연결 전압 - 전류 | 24 V DC (21.6...28 V DC) - 30 mA |
---|---|
LED 디스플레이 | LED (적색) |
사용범주
AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC) |
일반 자료
기계적, 전기적 수명 | 1 000 000 스위칭 싸이클/ 부하에 따라 달라짐 |
---|---|
내전압(절연내압) 시험 | 2.5 kV |
설치방법 | DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715) |
온도 범위 | -20...+50 °C |
치수 H×W×D | 75×22.5×102 mm |
출력
스위칭 전압 | max. 250 V AC/DC |
---|---|
출력 당 스위칭 전류 | max. 5 A |
최소 부하 전류 | 300 mA |
전력 등급(전압에 따라) | max. 1000 VA/50 W |
스위칭 주파수 | max. 1 Hz |
접점 재질 | Ag hv; Ag Sn O2 |
동작/해제/접점 반동시간 | 15/15/2 ms |
제품자료
EAN | 4048879027687 |
---|---|
eClass | 27371001 |
세번부호 | 85364900 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |