추천제품
8-way, 5핀
PUR/PVC
3.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
PUR/PVC
3.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
접점 배열
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED 디스플레이 | LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2) |
케이블
케이블 번호 | 398 |
---|---|
수/와이어 직경 | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
절연선 | PVC |
C-track 특징 | 2 Mio. |
피복 색상 | 회색 |
외피재질 | PUR/PVC (UL/CSA) |
외경 | 10.0 mm ±5% |
굴곡 반경(이동시) | 10× 외경 Ø |
케이블 식별 | 398 |
케이블 종류 | 2 (PUR/PVC) |
승인 (케이블) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
케이블 무게 [G/m] | 165,0 |
재질(wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
저항 (코어) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
싱글 와이어-Ø | 0.15 mm |
설치 (코어) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (5/6 등급 멀티코어) |
단면적 (와이어) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 (0.34 mm²); AWG 19 유사굵기 (0.75 mm²) |
재질 (와이어 외피 재질) | PVC |
재질 특성 (와이어 외피 재질) | 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
쇼어 경도 (절연 와이어) | 43 ±5 D |
절연 포함 와이어-Ø | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
와이어의 종류 칼라/넘버 | ws, grrs, brgn, ge, wsgn, gn, rtbl, vi, grbr, sw, wsgr, rt, gebr, rs, wsge, gr+bl, br, gnge längsgestreift |
쉴드 (shielded) | no |
외피재질 | PUR/PVC |
쇼어 경도 (외피) | 87 ±5 A |
외경-Ø (외피) | 10.0 mm ±5% |
색상 (외피) | 회색 |
화학적 내성 | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404) |
정격 전압 | U0/U 300/300 V AC |
시험 전압 | 2000 V AC |
부하 | DIN VDE 0298-4 에 의거 |
온도범위 (고정시) | -30...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -5...+60 °C |
굴곡 반경(고정시) | 5× 외경 Ø |
굴곡 반경(이동시) | 10× 외경 Ø |
굽힘 사이클 횟수 (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
이송거리 (C-Track) | max. 5 m (horizontal) |
작동 속도 (C-track) | max. 2 m/s |
가속 (C-track) | max. 10 m/s² |
기술 정보
작동 전압 | 24 V DC |
---|---|
포트 당 신호 | 2 |
접점당 동작전류 | max. 4 A |
총 전류 | max. 10 A |
포트 잠금 | 나사 (M12×1 mm) |
일반 자료
치수 H×W×D | 127.5×54.5×25 mm |
---|---|
보호 | IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
온도 범위 | -20...+80 °C |
제품자료
EAN | 4048879062930 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |