한국어
한국어
Deutsch
English
Português
한국어
Türkçe
日本語
로그인
로그인
이메일
비밀번호
기억하기
로그인
회원가입
비밀번호를 잊으셨나요?
연락처
내 계정
내 계정
개요
내 제품 비교
프로젝트리스트
직접주문
회사소개
제어반 내 전기부품
트랜스포머
DC전원 공급
UPS 시스템 / 버퍼 / 이중화 모듈
지능형 전원 분배기
컨버터 / 정류기
제어반 전원 콘센트
EMC 서프레서
EMC 필터
세이프티 릴레이
릴레이 모듈
Optocouplers / Semiconductors
Switches
액티브 인터페이스
패시브 인터페이스 기술
유로카드 홀더 / 컨트롤 모듈
인터페이스
판넬 전면 인터페이스
관통형
하이브리드용 필드버스 커플링
조명관련 제품
모듈식 케이블 엔트리 시스템
제어반 인터페이스
제어장치
모듈형 연결시스템 (Modlink Vario)
사각 커넥터 (Modlink Heavy)
커넥터 & 케이블
오픈엔드
연결 케이블
Y-커넥터
밸브 커넥터
현장 배선용
T-커플러
플랜지 커넥터
Tool
Bulk 케이블
아답터
액세서리
I/O-Systems
Cube67
Cube20
Cube20S
MVK 메탈
SOLID67
Impact67
Impact20
MASI
IO-Link Devices
Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
xtremeDB
M8 분배 시스템
M12 분배시스템
DT 분배시스템
Wireless
Cloud-Interface
카트 | 0 제품
›
데이터 카트
›
저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다!
1833-8183
‹
오버뷰로 가기
다음 제품
›
‹
이전 제품
Zoom
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.
MVP12, 8XM12, 4POLE, PLUG. CAP SCT.
Plug. cap, field-wireable via screw terminals
Art.No.:
27778
무게
0.13 kg
질문하기
제품 추천
제품 비교하기
수량
장바구니 담기
데이터카트로 다운로드
액세서리
ADAPTOR M12 MALE/ M8 FEMALE 3 POLE CONF. 1,3,4
DIN-RAIL ADAPTER
CODING ELEMENT PU 6
For use with MVP12 / MVP8 - plug. clamps
LABEL PLATE FOR USE WITH MVP
17X9mm, white, 2 sets=12 pieces.
제품 이미지
1
2
3
4
5
추천제품
설명
기술자료
다운로드
인증
8-way, 4핀
스크류 터미널
분리가능 (옵션)
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
접점 배열
PIN 1
(+)
PIN 3
(-)
PIN 4
(NO)/(S1)
PIN 5
(접지)
LED 디스플레이
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1)
기술 정보
작동 전압
24 V DC
포트 당 신호
1 - (31-32)
접점당 동작전류
max. 4 A
총 전류
max. 2× 8 A
연결
스크류 터미널: 최대. 1.5 mm² (AWG 16)
하우징
플라스틱, 난연성
보호
IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
포트 잠금
나사 (M12×1 mm)
일반 자료
온도 범위
-20...+80 °C
치수 H×W×D
150×50.2×17 mm
제품자료
EAN
4048879063258
eClass
27279219
세번부호
85369010
원산지
DE
포장단위
1
본사의 이용약관을 수락해주십시오
I agree with the
Privacy Policy
and
Legal Notice
제품 데이터
다운로드
데이터시트
다운로드
China RoHS information
EPUP-20_CHR_x_1.pdf
다운로드
드로잉파일
27775_stp_x_a.zip
다운로드
드로잉파일
27775_dxf_x_a.zip
다운로드
설치매뉴얼
27773_ina_2_11.pdf
다운로드
인증
27778_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
다운로드
인증
27778_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
다운로드
인증
27778_02-02.18_ce_z_a.pdf