추천제품
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
6-way, 5핀
PUR/PVC
5.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
6-way, 5핀
PUR/PVC
5.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
접점 배열
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED 디스플레이 | LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2) |
일반 자료
온도 범위 | -20...+80 °C |
---|---|
치수 H×W×D | 125×50.2×17 mm |
케이블
케이블 번호 | 388 |
---|---|
수/와이어 직경 | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
절연선 | PVC (황/갈, 적, 회/분홍, 백, 적/청, 녹, 백/녹, 황, 갈/녹, 회, 백/황, 분홍, 갈, 녹/황, 청) |
C-track 특징 | 2 Mio. |
피복 색상 | 회색 |
외피재질 | PUR/PVC |
외경 | 9.8 mm ±5% |
굴곡 반경(고정시) | 10× 외경 Ø |
굴곡 반경(이동시) | 12× 외경 Ø |
온도범위 (고정시) | -30...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -5...+70 °C |
색상 (외피) | 회색 |
기술 정보
작동 전압 | 24 V DC ±25% |
---|---|
하우징 | 플라스틱, 난연성 |
보호 | IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529) |
재질 | PBT |
포트 당 신호 | 2 |
접점당 동작전류 | max. 4 A |
총 전류 | max. 8 A |
포트 잠금 | 나사 (M12×1 mm) |
제품자료
EAN | 4048879064491 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85369010 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |