추천제품
6-way, 4핀
PUR/PVC
5.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
PUR/PVC
5.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
접점 배열
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED 디스플레이 | LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1) |
케이블
수/와이어 직경 | 4× 0.34 mm² |
---|---|
절연선 | PP (갈,백,청,흑) |
외피재질 | PUR (UL/CSA) |
외경 | 5.9 mm ±5% |
굴곡 반경(이동시) | 10× 외경 Ø |
온도범위 (고정시) | -40...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -20...+80 °C |
케이블 식별 | 335 |
케이블 종류 | PUR-OB |
승인 (케이블) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
케이블 무게 [G/m] | 56,10 |
재질(wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
저항 (코어) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
싱글 와이어-Ø | 0.1 mm |
단면적 (와이어) | 4× 0.34 mm² |
재질 (와이어 외피 재질) | PP |
재질 특성 (와이어 외피 재질) | 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
쇼어 경도 (절연 와이어) | 72 ±3 D |
절연 포함 와이어-Ø | 1.55 mm ±5% |
와이어의 종류 칼라/넘버 | 갈, 흑, 청, 백 |
가닥 묶음 | 트위스트된 4개의 와이어 |
쉴드 (shielded) | yes |
min. 85% | |
외피재질 | PUR |
쇼어 경도 (외피) | 85 ±3 A |
외경-Ø (외피) | 5.9 mm ±5% |
색상 (외피) | 회색 |
화학적 내성 | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (VDE 0472, 803부 테스트 B) |
정격 전압 | 300 V AC |
시험 전압 | 2000 V AC |
온도범위 (고정시) | -40...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -20...+80 °C |
굴곡 반경(고정시) | 10× 외경 Ø |
피복 색상 | 회색 |
기술 정보
작동 전압 | 24 V DC ±25% |
---|---|
접점당 동작전류 | max. 4 A |
총 전류 | max. 8 A |
포트 당 신호 | 1 - (31-32) |
포트 잠금 | 나사 (M12×1 mm) |
보호 | IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529) |
재질 | PBT |
하우징 | 플라스틱, 난연성 |
일반 자료
치수 H×W×D | 125×50.2×17 mm |
---|---|
온도 범위 | -20...+80 °C |
제품자료
EAN | 4048879064613 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85369010 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |