저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MVK-MPNIO DIO8 (DIO8)
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MVK-MPNIO DIO8 (DIO8)

Use only as spare part! newer version! – contact Murrelektronik
Art.No.: 55289
대체품:    55530
무게 1 kg
 제품 비교하기

추천제품

디지털 입력 / 출력
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5핀, 2× 최대 9 A
M12, 5핀, A-coded
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
입력
입력 전원 US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), 회로 단락 및 과부하 보호
타입 3선식 센서 또는 기계식 스위치, PNP용
연결
필드버스 (Fieldbus) Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
센서-시스템/ 액츄에이터 전원 공급 7/8", 5핀, 2× 최대 9 A
I/O 포트 M12, 5핀, A-coded
모듈에 대한 전원공급
작동 전압 24 V DC (EN 61131-2)
일반 자료
보호 IP67
설치방법 2개의 고정용 홀 (볼트 고정)
치수 H×W×D 42×63×225 mm
온도 범위 -25...+55 °C (보관 온도 -25...+70 °C)
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
주소 DCP
출력
액츄에이터 전원 UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
출력 당 스위칭 전류 max. 1.6 A (회로 단락 및 과부하 보호)
램프 부하 (Lamp load) 10 W
매개 변수화
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
진단
통신 상태 LED 를 통해
LED를 통한 진단 각 모듈과 채널
BUS를 통한 진단 각 모듈과 채널
모니터링 - 저전압 yes
모니터링 - 전압 없음 yes
단락및 과부하 yes
액츄에이터 알람 LED 및 BUS를 통한 각 채널
케이블 단선 포트당
제품자료
EAN 4048879051620
eClass 27242604
세번부호 85389099
원산지 DE
포장단위 1
Data cable전체보기
Power cable전체보기
Sensor-actuator cable전체보기
 
제품 데이터
cULus
cCSAus
PROFINET