추천제품
디지털 입력
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
7/8", 5핀, 2× 최대 9 A
M12, 5핀, A-coded
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
7/8", 5핀, 2× 최대 9 A
M12, 5핀, A-coded
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
입력
입력 전원 US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), 회로 단락 및 과부하 보호 |
---|---|
타입 | 3선식 센서 또는 기계식 스위치, PNP용 |
연결
필드버스 (Fieldbus) | CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded |
---|---|
센서-시스템/ 액츄에이터 전원 공급 | 7/8", 5핀, 2× 최대 9 A |
I/O 포트 | M12, 5핀, A-coded |
일반 자료
보호 | IP67 |
---|---|
설치방법 | 2개의 고정용 홀 (볼트 고정) |
치수 H×W×D | 42×63×225 mm |
온도 범위 | 0...+55 °C (보관온도 -20...+70 °C) |
모듈에 대한 전원공급
작동 전압 | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
CANopen
주소 | Rotary switch 1...99 |
---|
매개 변수화
PIN 4 | Input |
---|---|
PIN 2 | Input/Diagnostic |
진단
통신 상태 | LED 를 통해 |
---|---|
LED를 통한 진단 | 각 모듈과 채널 |
BUS를 통한 진단 | 각 모듈과 채널 |
모니터링 - 저전압 | yes |
모니터링 - 전압 없음 | yes |
단락및 과부하 | yes |
액츄에이터 알람 | LED 및 BUS를 통한 각 채널 |
케이블 단선 | 포트당 |
제품자료
EAN | 4048879051514 |
---|---|
eClass | 27242604 |
세번부호 | 85176200 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |