추천제품
Male 스트레이트 – female 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3핀
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3핀
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
양식
양식 | 88141 |
---|
케이블
수/와이어 직경 | 3× 0.25 mm² |
---|---|
C-track 특징 | 10 Mio. |
절연선 | PP (갈,청,흑) |
외피재질 | PUR (UL/CSA) |
외경 | 4.1 mm ±5% |
굴곡 반경(이동시) | 10× 외경 Ø |
온도범위 (고정시) | -40...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -25...+80 °C |
케이블 식별 | 230 |
케이블 종류 | 3 (PUR) |
승인 (케이블) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
케이블 무게 [G/m] | 26,40 |
재질(wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
저항 (코어) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
싱글 와이어-Ø | 0.1 mm |
설치 (코어) | 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어) |
단면적 (와이어) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 와 유사 굵기 |
재질 (와이어 외피 재질) | PP |
재질 특성 (와이어 외피 재질) | 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
쇼어 경도 (절연 와이어) | 70 ±5 D |
절연 포함 와이어-Ø | 1.25 mm ±5% |
와이어의 종류 칼라/넘버 | 갈, 흑, 청 |
가닥 묶음 | 트위스트된 3개의 와이어 |
쉴드 (shielded) | no |
외피재질 | PUR |
재질 특성 (외피) | 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성 |
쇼어 경도 (외피) | 90 ±5 A |
외경-Ø (외피) | 4.1 mm ±5% |
색상 (외피) | 회색 |
화학적 내성 | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404) |
정격 전압 | 300 V AC |
시험 전압 | 2500 V AC |
부하 | DIN VDE 0298-4 에 의거 |
온도범위 (고정시) | -40...+80 °C, (+90 °C 에서 최대 10 000 시간 동작) |
온도범위 (이동시) | -25...+80 °C, (+90 °C 에서는 최대 10 000시간 작동) |
굴곡 반경(고정시) | 5× 외경 Ø |
굴곡 반경(이동시) | 10× 외경 Ø |
굽힘 사이클 횟수 (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
작동 속도 (C-track) | max. 3 m/s |
가속 (C-track) | max. 10 m/s² |
비틀림 응력 | ±180°/m |
뒤틀림 주기 횟수 | max. 2 Mio. (25 °C) |
뒤틀림 속도 | 분당 35 사이클 |
피복 색상 | 회색 |
기술 정보
작동 전압 | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
동작전압 (UL 인증) | max. 30 V AC/DC |
정격 서지 전압 | 1.5 kV |
접점당 동작전류 | max. 4 A |
재질 그룹 | IEC 60664-1, category I |
포트 잠금 | M8 Snap In |
보호 | IP65 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
재질 | PUR |
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) | 6.5 mm |
일반 자료
표준 | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
오염도 | 3 |
온도 범위 | -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐) |
제품자료
EAN | 4048879666671 |
---|---|
eClass | 27061801 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |


* UL/CSA 케이블 적용