저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus

PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 18m
Art.No.: 7000-14051-8401800
무게 1.584 kg
 제품 비교하기

추천제품

PROFIBUS
Male 스트레이트
M12, 2핀
B-coded
쉴드케이블
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스 강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오. 다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 14051
케이블
수/와이어 직경 1× 2× 0.25 mm²
절연선 PE (적, 녹)
C-track 특징 10 Mio.
피복 색상 보라
외피재질 PUR (UL/CSA)
외경 7.8 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 12× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -40...+80 °C
온도범위 (이동시) -20...+60 °C
케이블 식별 840
승인 (케이블) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE
케이블 무게 [G/m] 82,50
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 78 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.127 mm
설치 (코어) 19× 0.127 mm
단면적 (와이어) 1× 2× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PE
절연 포함 와이어-Ø 2.55 mm ±5%
와이어의 종류 칼라/넘버 적,녹
가닥 묶음 트위스트된 2개의 와이어
쉴드 (shielded) yes
min. 70%
외피재질 PUR
외경-Ø (외피) 7.8 mm ±5%
색상 (외피) 보라
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
온도 저항 난연
정격 전압 250 V
온도범위 (고정시) -40...+80 °C
온도범위 (이동시) -20...+60 °C
굴곡 반경(고정시) 10× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 12× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
이송거리 (C-Track) max. 5 m (horizontal)
작동 속도 (C-track) max. 3 m/s
가속 (C-track) max. 5 m/s²
기술 정보
작동 전압 max. 60 V AC/DC
동작전압 (UL 인증) max. 30 V AC/DC
정격 서지 전압 1.5 kV
접점당 동작전류 max. 4 A
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
코딩 B-coded
포트 잠금 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결
압축 그랜드 M12 (SW13)
보호 IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking 재질 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
재질 PUR
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) 없음
일반 자료
표준 DIN EN 61076-2-101 (M12)
설치방법 장착 및 잠금
오염도 3
탈피 길이 (외피) 20 mm
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
EAN 4048879198356
eClass 27061801
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cULus
* UL/CSA 케이블 적용
PROFIBUS