저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 male 0° / M8 female 90° LED
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 0° / M8 female 90° LED

PUR 3x0.25 bk UL/CSA 7,5m
Art.No.: 7000-40641-6200750
무게 0.191 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 스트레이트 – female 90°
M12 – M8, 3핀
LED (황색/녹색)
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
아연 다이케스팅, 세이프 커버 코팅
양식
양식 40641
일반 자료
표준 DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
재질 (연결부) 구리 합금
재질 (연결부 표면) Au
재질 (가스켓) FKM
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
케이블
수/와이어 직경 3× 0.25 mm²
절연선 PVC (갈, 청, 흑)
C-track 특징 2 Mio.
외피재질 PUR/PVC (UL/CSA)
외경 4.5 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 15× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+80 °C
케이블 식별 620
케이블 종류 2 (PUR/PVC)
승인 (케이블) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
케이블 무게 [G/m] 26,62
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 79 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.1 mm
설치 (코어) 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PVC
재질 특성 (와이어 외피 재질) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (절연 와이어) 43 ±5 D
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
외경-Ø (외피) 4.5 mm ±5%
색상 (외피) 검정색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
정격 전압 UL 300 V AC
시험 전압 2000 V AC
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+80 °C
굴곡 반경(고정시) 10× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 15× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
이송거리 (C-Track) max. 5 m (horizontal)
작동 속도 (C-track) max. 3.3 m/s
가속 (C-track) max. 5 m/s²
피복 색상 검정색
기술 정보
작동 전압 24 V DC ±25%
동작전압 (UL 인증) 30 V DC
정격 서지 전압 0.8 kV
접점당 동작전류 max. 4 A
핀의 수 3
소비전류 5 mA
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
코딩 M12, A-coded
LED 디스플레이 (황색/녹색)
포트 잠금 나사 (M8/M12×1 mm) 0.4/0.6 Nm 토크, 직접 체결
압축 그랜드 M8 (SW9), M12 (SW13)
보호 IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
재질 PUR
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Locking 재질 아연 다이케스팅, 세이프 커버 코팅
제품자료
EAN 4048879159357
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cCSAus
cULus
* UL/CSA 케이블 적용