저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 female 90° with cable RPP
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 female 90° with cable RPP

PVC 3x0.75 gy 5m
Art.No.: 7000-13701-2160500
무게 0.29 kg
 제품 비교하기

추천제품

Female 90°
M12, 3핀
2× LED (PNP)
역 극성 보호
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스 강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오. 다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 13701
케이블
수/와이어 직경 3× 0.75 mm²
절연선 PVC (흑1, 흑2, 녹/황)
외피재질 PVC
외경 5.9 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -30...+70 °C
온도범위 (이동시) -5...+70 °C
케이블 식별 216
케이블 종류 1 (PVC)
승인 (케이블) CE conform
케이블 무게 [G/m] 63,80
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 26 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.2 mm
설치 (코어) 24× 0.2 mm (5 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 3× 0.75 mm²
AWG AWG 18 과 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PVC
재질 특성 (와이어 외피 재질) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (절연 와이어) 43 ±5 D
절연 포함 와이어-Ø 1.8 mm ±5%
와이어의 종류 칼라/넘버 흑색, 넘버링됨, 녹/황
가닥 묶음 트위스트된 3개의 와이어
쉴드 (shielded) no
외피재질 PVC
재질 특성 (외피) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (외피) 80 ±5 A
외경-Ø (외피) 5.9 mm ±5%
색상 (외피) 회색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
정격 전압 300/500 V AC
시험 전압 3000 V AC
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -30...+70 °C
온도범위 (이동시) -5...+70 °C
굴곡 반경(고정시) 5× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
피복 색상 회색
기술 정보
작동 전압 24 V DC ±15%
정격 서지 전압 0.8 kV
접점당 동작전류 max. 4 A
코딩 A-coded
LED 디스플레이 LED (적색/녹색)
포트 잠금 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결
압축 그랜드 M12 (SW13)
보호 IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529)
Locking 재질 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
재질 PUR
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) 10
일반 자료
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
EAN 4048879462051
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
* UL/CSA 케이블 적용