추천제품
Male 90°
M12, 5핀
쉴드케이블
A-coded
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
M12, 5핀
쉴드케이블
A-coded
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 | 13161 |
---|
케이블
케이블 번호 | 349 |
---|---|
수/와이어 직경 | 5× 0.34 mm² |
절연선 | PVC (갈, 백, 청, 흑, 녹/황) |
C-track 특징 | 0.1 Mio. |
피복 색상 | 회색 |
외피재질 | PUR/PVC |
외경 | 5.9 mm ±5% |
굴곡 반경(고정시) | 10× 외경 Ø |
굴곡 반경(이동시) | 15× 외경 Ø |
온도범위 (고정시) | -40...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -5...+70 °C |
쉴드 (shielded) | yes |
색상 (외피) | 회색 |
승인 (케이블) | CE conform |
기술 정보
작동 전압 | max. 60 V AC/DC |
---|---|
동작전압 (UL 인증) | max. 30 V AC/DC |
접점당 동작전류 | max. 4 A |
정격 서지 전압 | 1.5 kV |
재질 그룹 | IEC 60664-1, category I |
코딩 | A-coded |
포트 잠금 | 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결 |
압축 그랜드 | M12 (SW13) |
보호 | IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Locking 재질 | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
재질 | PUR |
일반 자료
표준 | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
재질 (연결부) | 구리 합금 |
재질 (연결부 표면) | Au |
오염도 | 3 |
온도 범위 | -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐) |
제품자료
EAN | 4048879200448 |
---|---|
eClass | 27279218 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |

* UL/CSA 케이블 적용