저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 MALE 90° B CODED SHIELDED WIREABLE SCREW TERM.
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 MALE 90° B CODED SHIELDED WIREABLE SCREW TERM.

2 POLE max. 0.75mm² 6-8mm PROFIBUS
Art.No.: 7000-14015-0000000
무게 0.06 kg
 제품 비교하기

추천제품

PROFIBUS
Male 90°
M12, 2핀
B-coded
쉴드케이블
씰링 범위 (케이블 직경 Ø): 6...8 mm
스크류 터미널
양식
양식 14015
기술 정보
작동 전압 max. 60 V AC/DC
접점당 동작전류 max. 4 A
연결 가능한 와이어 max. 0.75 mm²
씰링 범위 (케이블 직경 Ø) 6...8 mm
보호 IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
하우징 황동, 니켈 도금
일반 자료
온도 범위 -25...+85 °C
제품자료
EAN 4048879419154
eClass 27279221
세번부호 85366990
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터