저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PUR 4X0.34 shielded GRAY, 7.5m
Art.No.: 7000-13201-3310750
무게 0.371 kg
 제품 비교하기

추천제품

Female 스트레이트
M12, 4핀
쉴드케이블
케이블 슬리브 포함
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 13201
일반 자료
표준 DIN EN 61076-2-101 (M12)
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
케이블
케이블 번호 331
수/와이어 직경 4× 0.34 mm²
절연선 PVC (갈, 백, 청, 흑)
피복 색상 회색
외피재질 PUR/PVC
외경 5.9 mm ±5%
굴곡 반경(고정시) 10× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 15× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+70 °C
쉴드 (shielded) yes
색상 (외피) 회색
승인 (케이블) CE conform
기술 정보
작동 전압 max. 60 V AC/DC
동작전압 (UL 인증) max. 30 V AC/DC
접점당 동작전류 max. 4 A
정격 서지 전압 1.5 kV
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
코딩 A-coded
포트 잠금 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결
압축 그랜드 M12 (SW13)
보호 IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking 재질 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
재질 PUR
제품자료
EAN 4048879200103
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cULus
* UL/CSA 케이블 적용