추천제품
디지털 출력
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5핀, 2× 최대 9 A
M12, 5핀, A-coded
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5핀, 2× 최대 9 A
M12, 5핀, A-coded
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
출력
출력 당 스위칭 전류 | max. 0.5 A (회로 단락 및 과부하 보호) |
---|
연결
필드버스 (Fieldbus) | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded |
---|---|
센서-시스템/ 액츄에이터 전원 공급 | 7/8", 5핀, 2× 최대 9 A |
I/O 포트 | M12, 5핀, A-coded |
일반 자료
보호 | IP67 |
---|---|
설치방법 | 2 개의 설치 홀, MVK 모델의 I/O모듈과 호환 |
온도 범위 | 0...+55 °C (보관온도 -25...+70 °C) |
치수 H×W×D | 39×63×225 mm |
EtherNet/IP
주소 | 로터리 스위치에 의한 IP 주소 또는 DHCP, BOOTP |
---|
진단
통신 상태 | LED 를 통해 |
---|---|
LED를 통한 진단 | 각 모듈과 채널 |
BUS를 통한 진단 | 각 모듈과 채널 |
모니터링 - 저전압 | yes |
모니터링 - 전압 없음 | yes |
단락및 과부하 | yes |
제품자료
EAN | 4048879051927 |
---|---|
eClass | 27242604 |
세번부호 | 85389099 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |