저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product

Bluetooth Slave Profibus-DP 1,5 Mbit/s max. 4 participants
Art.No.: 57011
무게 0.3 kg
 제품 비교하기

추천제품

PROFIBUS
무선 슬레이브 모듈
1.5 Mbit/s
Technical Data
Operating voltage 9...33 V DC
Frequency 2.4 GHz Bluetooth
Current consumption 200 mA (24 V DC)
Transfer rate 1.5 Mbit/s
General data
Standards approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Housing 검정색 플라스틱
Protection IP54
Dimensions H×W×D 230×101×30 mm
Connection 스크류 터미널: 최대 2.5 mm² (AWG 14)
Mounting method DIN 레일 설치 TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (보관온도 -40...+75 °C)
Connections
Fieldbus SUB-D, 9핀
제품자료
EAN 4048879364980
세번부호 85176200
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터