추천제품
MASI67 분배 박스
1× on 3× 프로파일 케이블
1× on 3× 프로파일 케이블
General data
Test isolation voltage | AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Protection | IP67 |
Mounting method | DIN 레일 설치 (EN60715) 또는 나사고정 |
Temperature range | -20...+60 °C (보관온도 -40...+80 °C) |
Dimensions H×W×D | 90×74×26 mm |
Technical Data
Operating voltage | max. 36 V DC |
---|---|
Total current | max. 8 A |
제품자료
EAN | 4048879052177 |
---|---|
eClass | 27400209 |
세번부호 | 85369010 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |