저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Conversion from profile cable to 4xM12
Art.No.: 56412
무게 0.18 kg
 제품 비교하기

추천제품

MASI67 passive distribution box
2× profile cable to 4× M12 (female)
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
시스템 연결
통신 및 모듈의 전원 공급 AS-I 시스템 연결용
기술 정보
버스 전압 (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
외부 공급 1× 보조전원
M12 포트를 통한 전류 max. 4 A
총 전류 max. 8 A
일반 자료
보호 IP67
설치방법 DIN 레일 설치 (EN60715) 또는 나사고정
온도 범위 -20...+60 °C (보관온도 -40...+80 °C)
치수 H×W×D 94×60×39 mm
제품자료
EAN 4048879049016
eClass 27279219
세번부호 85369010
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
ASI