저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to M12 male
Art.No.: 55038
무게 0.12 kg
 제품 비교하기

추천제품

MASI67 컨버터
2× profile cable to M12 (male)
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
접점 배열
PIN 1 AS-I , + (갈색)
PIN 2 0 V (청색)
PIN 3 AS-I , - (청색)
PIN 4 +24 V (갈색)
PIN 5 n.c.
기술 정보
작동 전압 max. 36 V DC
총 전류 max. 4 A
일반 자료
내전압(절연내압) 시험 AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
보호 IP67
설치방법 DIN 레일 설치 (EN60715) 또는 나사고정
온도 범위 -20...+60 °C (보관온도 -40...+80 °C)
치수 H×W×D 90×74×39 mm
제품자료
EAN 4048879052139
eClass 27400209
세번부호 85369010
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus