저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Set torque wrench for M8 Plus AF 10  7000-99100-0000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Set torque wrench for M8 Plus AF 10

Torque 0,4 Nm

Art.No.: 7000-99100-0000000
대체품:   
무게 0.103 kg
원산지:  DE

설명

Torque wrench set
M8 (0.4 Nm, SW10)
M8 data connectors

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21040222
ECLASS-11.1 21040222
ECLASS-12.0 21040222
ETIM-5.0 EC002132
GTIN 4048879478212
세번부호 82041100
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)