추천제품
8-way, 5핀
스크류 터미널
분리가능 (옵션)
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
스크류 터미널
분리가능 (옵션)
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC |
---|---|
Signal per port | 2 |
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 2× 8 A |
Connection | 스크류 터미널: 최대. 1.5 mm² (AWG 16) |
Housing | 플라스틱, 난연성 |
Protection | IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 150×50.2×17 mm |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2) |
제품자료
EAN | 4048879063289 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85369010 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |