저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MVP12, 8XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MVP12, 8XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE

5.0m PUR/PVC 16x0,34+5x0,75, w/o LED's
Art.No.: 276599
무게 1.361 kg
 제품 비교하기

추천제품

8-way, 5핀
PUR/PVC
5.0 m
분리가능 (옵션)
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm)
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Plastic, flame retardant
Signal per port 2
Total current max. 2× 8 A
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 149.2×50.2×17.2 mm
Cables
No./diameter of wires 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Outer Ø 9.2 mm ±5%
Cable number 374
Color (jacket) gray
Jacket Color gray
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× outer Ø
Bend radius (moving) 12× outer Ø
Material (jacket) PUR/PVC
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Earth)
제품자료
EAN 4048879061636
eClass 27279219
세번부호 85369010
원산지 CZ
포장단위 1.000
 
제품 데이터
Approvals
Approvals