추천제품
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
4-way, 5핀
PUR/PVC
절연되어 있음
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
4-way, 5핀
PUR/PVC
절연되어 있음
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Housing | 플라스틱, 난연성 |
Protection | IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529) |
Material | PBT |
Operating current per contact | max. 4 A |
Signal per port | 2 |
Total current | max. 2× 8 A |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 100×50.2×17 mm |
Cables
Cable number | 374 |
---|---|
No./diameter of wires | 8× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Wire isolation | PVC |
C-track properties | 1.5 Mio. |
Jacket Color | 회색 |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Outer Ø | 9.2 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 10× 외경 Ø |
Bend radius (moving) | 12× 외경 Ø |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -30...+80 °C |
Color (jacket) | 회색 |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2) |
제품자료
EAN | 4048879064293 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |