저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

10.0m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75
Art.No.: 27027
무게 1.32 kg
 제품 비교하기

추천제품

다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
4-way, 5핀
PUR/PVC
10.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Housing 플라스틱, 난연성
Protection IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529)
Material PBT
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Total current max. 8 A
Locking of ports 나사 (M12×1 mm)
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 100×50.2×17 mm
Cables
Cable number 363
No./diameter of wires 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 2 Mio.
Jacket Color 회색
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 8.1 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Cable identification 363
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Cable weight [g/m] 115,5
Material (wire) 구리선, 도금하지 않음
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Construction (core) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (5 등급 멀티코어)
Diameter (core) 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG AWG 22 (0.34 mm²); AWG 18 유사굵기 (0.75 mm²)
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Color/numbering of wires 백, 황, gr, grrs, rtbl, gn, wsgn, brgn+bl, br, 녹/황
Shield no
Material (jacket) PUR/PVC
Shore hardness (jacket) 87 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 8.1 mm ±5%
Color (jacket) 회색
chemical resistance 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
Nominal voltage U0/U 300/300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 에 의거
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Bend radius (fixed) 5× 외경 Ø
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 2 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (접지)
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2)
제품자료
EAN 4048879064521
eClass 27279219
세번부호 85444290
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus
cULus