저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUG. CAP SPT
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MVP12, 4XM12, 5POLE, PLUG. CAP SPT

Plug. cap, field-wireable via spring terminals
Art.No.: 27767
무게 0.153 kg
 제품 비교하기

추천제품

4-way, 5핀
스프링 터미널
분리가능 (옵션)
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
General data
Temperature range -20...+80 °C
Dimensions H×W×D 100×50.2×17 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Signal per port 2
Operating current per contact max. 4 A
Connection 스프링 터미널: 최대.1.5 mm² (AWG 16)
Total current max. 2× 8 A
Housing 플라스틱, 난연성
Protection IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking of ports 나사 (M12×1 mm)
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (접지)
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2)
제품자료
EAN 4048879063364
eClass 27279219
세번부호 85369010
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cULus