추천제품
4-way, 4핀
PUR/PVC
3.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
PUR/PVC
3.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
Technical Data
Signal per port | 1 - (31-32) |
---|---|
Total current | max. 8 A |
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
Operating current per contact | max. 4 A |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결 |
Housing | 플라스틱, 난연성 |
Protection | IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529) |
Material | PBT |
General data
Dimensions H×W×D | 100×50.2×17 mm |
---|---|
Temperature range | -20...+80 °C |
Cables
Cable number | 333 |
---|---|
No./diameter of wires | 4× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Wire isolation | PVC |
C-track properties | 2 Mio. |
Jacket Color | 회색 |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Outer Ø | 7.4 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 12× 외경 Ø |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Cable identification | 333 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Cable weight [g/m] | 91,3 |
Material (wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
Resistor (core) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Construction (core) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (5 등급 멀티코어) |
Diameter (core) | 4× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 (0.34 mm²); AWG 18 유사굵기 (0.75 mm²) |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Color/numbering of wires | 백, gn, 황, gr+br, bl, 녹/황 |
Shield | no |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Shore hardness (jacket) | 87 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 7.4 mm ±5% |
Color (jacket) | 회색 |
chemical resistance | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404) |
Nominal voltage | U0/U 300/300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 에 의거 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Bend radius (fixed) | 5× 외경 Ø |
Bend radius (moving) | 12× 외경 Ø |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 2 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 10 m/s² |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1) |
제품자료
EAN | 4048879064668 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85369010 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |