추천제품
8-way, 5핀, 진단기능
10.0 m
전류 모니터링(차단기능 포함) 기능
ERROR LED로 전자적인 진단
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
10.0 m
전류 모니터링(차단기능 포함) 기능
ERROR LED로 전자적인 진단
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
General data
Temperature range | -20...+60 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 145×55×21 mm |
Technical Data
Total current | max. 10 A |
---|---|
Operating current (contact 3) | 최대 0.5 A (차단시 0.7...0.9 A) |
Required power supply with max. ports | min. 10 A |
Housing | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
Protection | IP65,67,68 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) |
Operating voltage | 24V DC (EN 61131-2), 좌우 전원이 분리되어 있음 |
Current consumption | max. 35 mA |
Inrush capacity | max. 1470 µF |
LED display | 시각적으로 확인할 수 있는 LED가 있음. P1,P2 (녹색 LED), 에러 (적색 LED) |
LED display per port | 4, 2 접점 신호 (황색LED): 에러 (적색LED) |
Diagnostic output | active high, 최대 부하 25 mA, wire (갈색 2) |
Unit protection | 펄스스위칭 |
Cables
Cable number | 403 |
---|---|
No./diameter of wires | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Wire isolation | TPE (녹/분홍, 백, 적/청, 녹, 백/녹, 황, 갈/녹, 회, 백/황, 분홍, 황/갈, 적, 백/갈, 분홍, 회/갈, 보라, 갈, 청, 녹/황) |
C-track properties | 5 Mio. |
Jacket Color | 회색 |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 11.5 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× 외경 Ø |
Temperature range (fixed) | -40...+90 °C |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform |
Material (wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
Resistor (core) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
AWG | AWG 22 (0.34 mm²); AWG 18 유사굵기 (0.75 mm²) |
Material (wire isolation) | TPE-E |
Shore hardness (wire isolation) | 55 ±5 D |
Shield | yes |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Nominal voltage | 300/500 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 에 의거 |
Bend radius (fixed) | 5× 외경 Ø |
Bend radius (moving) | 10× 외경 Ø |
No. of bending cycles (C-track) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Travel speed (C-track) | max. 2 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Diameter (core) | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2) / LED (적색): 에러 |
Description
Functional description | 모든 M12 포트들은 핀번호-3 (0V)을 통하여 모든 전류에 관련하여 모니터 하고, 과부하 또는 단락의 경우에는 전류를 차단합니다. 다른 포트는 그대로 사용이 가능합니다. 예를 들면 Fault가 발생하면 그 신호를 PLC로 보낼 수 있으며, 전압(신호)은 24V C에서 0V로 변합니다. 따라서, 작업자는 진단 신호를 분석하여 즉각적인 대응을 할 수 있습니다. |
---|
제품자료
EAN | 4048879063739 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |