추천제품
8-way, 5핀, 진단기능
M23 플러그 연결
19핀 사용
동작 전류: 포트당 2 A
M23 플러그 연결
19핀 사용
동작 전류: 포트당 2 A
Technical Data
Operating current (contact 3) | 최대 2 A (shutoff 2.3...2.7 A) 차단??? |
---|---|
Operating voltage | 24 V DC (EN 61131-2) |
Current consumption | max. 35 mA |
Total current | max. 10 A |
Inrush capacity | max. 1470 µF |
Diagnostic output | active high, 최대 부하 25 mA, M23 - PIN 18 |
Unit protection | 단락, 과부하 (PNP스위칭) |
Required power supply with max. ports | min. 20 A |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) |
Protection | IP65,67,68 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Housing | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
General data
Temperature range | -20...+60 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 145×55×21 mm |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | 포트 1...7: (NO)/(S2); 포트 8: 진단기능 |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1/S2) / LED (적색): 에러 |
Description
Functional description | 모든 M12 포트는 0V 총 전류 (접점 3)에 대해 현재 모니터링하며, 과부하 또는 단락의 경우에는 전류를 차단합니다. 다른 포트의 작동 전압은 동일하게 유지됩니다.. 예를 들면 Fault가 발생하면 그 신호를 M23 PIN 18번을 통하여 PLC로 보낼 수 있으며, 전압은 18 V DC에서 24 V로 떨어집니다. 따라서, 작업자는 진단 신호를 분석하여 즉각적인 대응을 할 수 있습니다. - 다운타임의 감소 - 플러그에 위치한 적색 LED("ERROR" |
---|
제품자료
EAN | 4048879063531 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85369010 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |