저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,4XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

PASSIVE-DI0° PLASTIC,4XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE

15.0m PUR-JB 4*0,34+3*0,75
Art.No.: 27860
무게 1.495 kg
 제품 비교하기

액세서리

추천제품

4-way, 4핀
PUR/PVC
15.0 m
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다. 화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스 강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
접점 배열
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (접지)
LED 디스플레이 LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1)
케이블
케이블 번호 333
수/와이어 직경 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
절연선 PVC
C-track 특징 2 Mio.
피복 색상 회색
외피재질 PUR/PVC
외경 7.4 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 12× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+70 °C
케이블 식별 333
케이블 종류 2 (PUR/PVC)
승인 (케이블) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
케이블 무게 [G/m] 91,3
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
설치 (코어) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (5 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG AWG 22 (0.34 mm²); AWG 18 유사굵기 (0.75 mm²)
재질 (와이어 외피 재질) PVC
재질 특성 (와이어 외피 재질) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (절연 와이어) 43 ±5 D
절연 포함 와이어-Ø 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
와이어의 종류 칼라/넘버 백, gn, 황, gr+br, bl, 녹/황
쉴드 (shielded) no
외피재질 PUR/PVC
쇼어 경도 (외피) 87 ±5 A
외경-Ø (외피) 7.4 mm ±5%
색상 (외피) 회색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
정격 전압 U0/U 300/300 V AC
시험 전압 2000 V AC
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+70 °C
굴곡 반경(고정시) 5× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 12× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
이송거리 (C-Track) max. 5 m (horizontal)
작동 속도 (C-track) max. 2 m/s
가속 (C-track) max. 10 m/s²
기술 정보
작동 전압 24 V DC
접점당 동작전류 max. 4 A
총 전류 max. 10 A
포트 당 신호 1 - (31-32)
포트 잠금 나사 (M12×1 mm)
일반 자료
치수 H×W×D 82×54.5×25 mm
보호 IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
온도 범위 -20...+80 °C
제품자료
EAN 4048879062862
eClass 27279219
세번부호 85444290
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터