추천제품
8-way, 4핀
M23 플러그 연결
12핀 사용
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
M23 플러그 연결
12핀 사용
디지털 PNP-신호 24 V DC 용 LED 내장
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC |
---|---|
Operating current per contact | max. 4 A |
Signal per port | 1 - (31-32) |
Total current | max. 10 A |
Housing | 플라스틱, 난연성 |
Protection | IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) |
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 149.2×50.2×16.5 mm |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (접지) |
LED (녹색): 전원 / LED (황색): (S1) |
제품자료
EAN | 4048879063371 |
---|---|
eClass | 27279219 |
세번부호 | 85369010 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |