저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC  55082
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Ethercat, 8 dig. In + 8 dig. Out
Art.No.: 55082
무게 0.44 kg
원산지:  DE
 제품 비교하기

설명

Digital inputs/outputs
DI8 DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered

General data
Mounting method 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range
Temperature range -25...+55 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Protection IP67
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
Output
Switching current per output max. 2 A (short-circuit and overload protected)
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
EtherCAT
Addressing automatic or Device ID by rotary switch
Article No. 55082
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes

EAN 4048879051989
eClass 27242604
세번부호 85389099
포장단위 1

Data cable전체보기
Power cable전체보기
Sensor-actuator cable전체보기

 
제품 데이터
  • 다운로드 데이터시트
  • 다운로드 Approval: CSA CA 55082_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • 다운로드 Approval: CSA US 55082_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • 다운로드 Approval: UL Listed CA 55082_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • 다운로드 Approval: UL Listed US 55082_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • 다운로드 Configuration Files: ESI 55081_IMPACT67_KF4_x_13.zip
  • 다운로드 Construction files: DXF 55091_dxf_d_b.zip
  • 다운로드 Construction files: P8 55082_p8_2_50.zip
  • 다운로드 Construction files: P8 55081_p8_2_50.zip
  • 다운로드 Construction files: STP 55085_stp_x_b.zip
  • 다운로드 Document: Installation guide 55081_ina_6_17.pdf
  • 다운로드 Document: User manual 55369_hdb_x_19.zip
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity UKCA 55082_879-04.16_uk_z_a.pdf
  • 다운로드 Information: EU declaration of conformity 55082_879-04.16_ce_z_b.pdf
  • 다운로드 Information: MTTF Report 55082_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf