저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC  55077
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

CANopen, 8 dig. Out
Art.No.: 55077
대체품:    55076
무게 0.42 kg
원산지:  DE
 제품 비교하기

설명

Digital outputs
DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Bus technologies

Output
Switching current per output max. 2 A (short-circuit and overload protected)
General data
Mounting method 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range
Temperature range -25...+70 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Protection IP67
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via BUS per module and channel
Diagnostic via LED per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
CANopen
Addressing Rotary switch 1...99
Connections
Fieldbus CAN 1 Mbit/s; M12, A-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879052016
세번부호 85389099
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 다운로드 제품 PDF
  • 다운로드 Approval: CSA CA 55077_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
  • 다운로드 Approval: CSA US 55077_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf
  • 다운로드 Approval: UL Listed CA 55077_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • 다운로드 Approval: UL Listed US 55077_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • 다운로드 Certificate: CANopen  55077_0000004f-cia201001-301V402-20-0112-Jan10_can_z_a.pdf
  • 다운로드 Configuration Files: EDS 55075_Impact67_KF1_x_11.zip
  • 다운로드 Construction files: DXF 55071_dxf_x_a.zip
  • 다운로드 Construction files: P8 55077_p8_2_50.zip
  • 다운로드 Construction files: P8 55075_p8_2_50.zip
  • 다운로드 Construction files: STP 55071_stp_x_a.zip
  • 다운로드 Document: Installation guide 55075_ina_6_13.pdf
  • 다운로드 Document: User manual 55365_hdb_x_18.zip
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity UKCA 55077_876-04.16_uk_z_a.pdf
  • 다운로드 Information: EU declaration of conformity 55077_876-04.16_ce_z_b.pdf
  • 다운로드 Information: MTTF Report 55077_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Data cable전체보기
Power cable전체보기
Sensor-actuator cable전체보기

---- Device Marker ----
---- Grounding Material ----
---- Plug with Thread ----