추천제품
디지털 입력 / 출력
DIO16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 4핀, 2× 최대 9 A
M12, 5핀, A-coded
DLR (Device Level Ring)
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
DIO16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 4핀, 2× 최대 9 A
M12, 5핀, A-coded
DLR (Device Level Ring)
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
입력
입력 전원 US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), 회로 단락 및 과부하 보호 |
---|---|
타입 | 3선식 센서 또는 기계식 스위치, PNP용 |
출력
액츄에이터 전원 UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
출력 당 스위칭 전류 | max. 1.6 A (회로 단락 및 과부하 보호) |
램프 부하 (Lamp load) | 10 W |
연결
필드버스 (Fieldbus) | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded |
---|---|
센서-시스템/ 액츄에이터 전원 공급 | 7/8", 4핀, 2× 최대 9 A |
I/O 포트 | M12, 5핀, A-coded |
일반 자료
보호 | IP67 |
---|---|
설치방법 | 2 개의 설치 홀, MVK 모델의 I/O모듈과 호환 |
치수 H×W×D | 39×63×225 mm |
온도 범위 | -25...+55 °C (보관 온도 -40...+85 °C) |
EtherNet/IP
주소 | DHCP, BOOTP, IP 주소 (DIP 스위치 이용) |
---|---|
QC (Quick Connect) | max. 360 ms |
다중 연결 | yes |
CIP Sync | yes |
Composite Test Revision | CT14 |
DLR (Device Level Ring) | yes |
매개 변수화
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7) |
진단
통신 상태 | LED 를 통해 |
---|---|
LED를 통한 진단 | 각 모듈과 채널 |
BUS를 통한 진단 | 각 모듈과 채널 |
모니터링 - 저전압 | yes |
모니터링 - 전압 없음 | yes |
단락및 과부하 | yes |
액츄에이터 알람 | LED 및 BUS를 통한 각 채널 |
제품자료
EAN | 4048879699723 |
---|---|
eClass | 27242604 |
세번부호 | 85389099 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |