추천제품
IO-Link Hub
컴팩트 모듈
IO-Link V1.1
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
컴팩트 모듈
IO-Link V1.1
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
General data
Protection | IP67 |
---|---|
Mounting method | 4개의 설치홀 |
Temperature range | -25...+70 °C (보관 온도 -40...+70 °C) |
Dimensions H×W×D | 145×55×32 mm |
Output
Actuator supply UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A |
---|---|
Switching current per output | max. 0.4 A (회로 단락 및 과부하 보호) |
Input
Sensor supply US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 female), 회로 단락 및 과부하 보호 |
---|---|
Type | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
Input filter | 1 ms |
Input delay time | 최대 8 ms (IO-Link cycle 타임) |
IO-Link
IO-Link | Device |
---|---|
Operating modes | COM2 (38.4 kbps) |
Transfer parameters | 1 Byte (Inputs), 1 Byte (Outputs), 2 Byte (Diagnostic) |
Port Class | B |
Specification | IO-Link V1.1 |
Cycle time | 2.3 ms |
Internal communication
Current consumption | max. 35 mA |
---|---|
LED display | US: 센서 전원 (녹색: OK), IOL: (녹색: OK), UA: 액츄에이터 전원 (녹색: OK) |
Parameterization
PIN 2 | Input (port 0...3); Output (port 4...7) |
---|---|
PIN 4 | Input (port 0...3); Output (port 4...7) |
Diagnostic
Communication status | LED 를 통해 |
---|---|
Diagnostic via LED | 각 모듈과 채널 |
Diagnostic via BUS | 각 모듈과 채널 |
Monitoring - under voltage | yes |
Monitoring - no voltage | yes |
Short-circuit and overload | yes, 단일채널 차단 |
Actuator warning | LED 및 BUS를 통한 각 채널 |
제품자료
EAN | 4048879619189 |
---|---|
eClass | 27242604 |
세번부호 | 85176200 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |