저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Inductive coupler IO-Link V1.1 primary Male M12 M30
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Inductive coupler IO-Link V1.1 primary Male M12 M30

Port Class A
Art.No.: 59450
무게 0.205 kg
 제품 비교하기

추천제품

IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4핀)
IO-Link V1.1
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
General data
Protection IP67/IP68
Material (housing) 황동, 크롬 도금
Labeling 레이저 라벨
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 30×30×77 mm
Technical Data
Nominal distance 0...7 mm (prim./sec.)
Standby power (coupled) 4 W
Standby power (uncoupled) 1 W
Short-circuit protection yes
Invers-polarity protection yes
Rotation 1250 rpm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Operating modes COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Connections
IO-Link M12 (male) 4핀, A-coded
Supply (prim.)
Operating voltage 24 V DC ±10%
Operating current 750 mA
Diagnostic
Communication status LED 를 통해
Diagnostic via LED yes
제품자료
EAN 4048879677912
eClass 27242604
세번부호 85389099
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터