저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
IO-Link / analog converter
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

IO-Link / analog converter

Multi AI U / I, M12, straight
Art.No.: 5000-00501-1300001
무게 0.045 kg
 제품 비교하기

추천제품

IOL AI-U/I-STR-MULT-PAR
IO-Link V1.1
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
Module supply
Operating voltage 24 V DC (18...30 V DC)
Current consumption max. 19 mA
General data
Temperature range -30...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Material (housing) Plastic
Labeling Laser labelled
Protection IP65/IP67
Dimensions H×W×D 32.3×77.2×15 mm
Input
Input resistor (analog) 232 Ω, 232 Ω, > 100 kΩ, > 100 kΩ
Invers-polarity protection yes, permanently
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA
Over voltage protection 30 V DC
Accuracy 0.10% (25 °C)
Conversion time (analog) max. 5 ms
Resolution (analog) 15 Bit + sign
Valency 348 nA, 348 nA, 179.4 µV, 358.9 µV
Input range (analog) 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, -10...+10 V
Temperature drift 45 ppm/°K
Input filter yes, mean value formation, parameterizable N = 0...64
IO-Link
Data width 16 Bit / 2 Byte
Specification IO-Link V1.1
Port Class A
Data format Siemens S7
Operating modes COM2 (38.4 kbit/s)
Cycle time min. 2.3 ms
Parameterization
upper limit 1 Byte
lower limit 2 Byte
Measured value Current/voltage
Diagnostics 2 Byte
Connections
IO-Link M12 (male) 5-pole, A-coded
Analog input M12 (female) 5-pole, A-coded, shielded
Protection
Short-circuit protection sensor yes, permanently
feed back resistance yes, permanently
Reverse polarity protection module yes, permanently
Over voltage protection 30 V DC
Diagnostic
Communication status via LED and IO-Link
Diagnostic via LED yes
Diagnostic via IO-Link yes
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - over voltage yes
Monitoring - temperature yes
Underride and overrun yes
Monitoring - limit yes
Short-circuit and overload yes
제품자료
EAN 4048879588294
eClass 27242601
세번부호 85389099
원산지 DE
포장단위 1.000
 
제품 데이터
  • 다운로드 데이터시트
  • 다운로드 Approvals and certificates 5000-00501-1300001_04-06.20_CE_Z_B.PDF
  • 다운로드 Approvals and certificates 5000-00501-1300001_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • 다운로드 Approvals and certificates 5000-00501-1300001_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • 다운로드 Configuration Files 5XXX-00501-1300001_ANALOG-CONVERTER_KFG_X_12.ZIP
  • 다운로드 Drawing Files 5000-00501-1100000_DXF_X_A.ZIP
  • 다운로드 Drawing Files 5000-00501-1300001_P8_2_51.ZIP
  • 다운로드 Drawing Files 5000-00501-1100000_STP_X_A.ZIP
  • 다운로드 Installation Instructions 5000-00501-1100000_INA_X_14.ZIP
  • 다운로드 Manuals 5000-00501-1100000_HDB_X_16.ZIP
  • 다운로드 Product data 5000-00501-1100000_PD_X_10.ZIP
Approvals
Bus technologies