저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
xtremeDB passive module XDB-1-SIM  DP-34045-1-000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

xtremeDB passive module XDB-1-SIM

10x DT4P - 16 signal, sensor power
Art.No.: DP-34045-1-000
무게 0.68 kg
원산지:  US
 제품 비교하기

설명

10-way, 4-pole, 16 signals
Plug connection DT-4P
IP69K (when using MDC xtreme connection cables)
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Certificates as JSON - filtered

Technical Data
Operating voltage 24 V DC (8...32 V DC)
Operating current per contact max. 13 A
Protection IP66K, IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing PA
Total current max. 13 A
General data
Temperature range -40...+80 °C
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
Signal: yellow (PNP)
Article No. DP-34045-1-000

EAN 89336773307
세번부호 85369010
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 다운로드 데이터시트
  • 다운로드 Construction files: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip
  • 다운로드 Construction files: P8 DP-34045-1-000_p8_2_50.zip
  • 다운로드 Construction files: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip
  • 다운로드 Document: Installation guide DP-34045-1-000_ina_10_04.pdf
  • 다운로드 Document: Product data DP-34045-1-000_pd_2_10.zip
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • 다운로드 Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • 다운로드 Information: EU declaration of conformity DP-34045-1-000_EU-Cert-2_ce_z_a.pdf