저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Data Panel - Backshell DT, 4-pin, 90°, 12 mm port  DP-34042-746
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Data Panel - Backshell DT, 4-pin, 90°, 12 mm port

Art.No.: DP-34042-746
무게 0.007 kg
원산지:  CZ

ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
GTIN 89336773543
세번부호 85389099
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Document: Product data DP-34042-746_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)