저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
CUBE67 I/O COMPACT MODULE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

CUBE67 I/O COMPACT MODULE

4 analog inputs (TH)
Art.No.: 56748
대체품:    56749
무게 0.12 kg
 제품 비교하기

추천제품

컴팩트 모듈
AI4 - (C) 4× M12 (TH)
열전대 용
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
General data
Protection IP67
Mounting method 2개의 고정용 홀 (볼트 고정)
Temperature range 0...+55 °C (보관온도 -20...+75 °C)
Dimensions H×W×D 126×30×34.5 mm
Input
Sensor type K, N, J, E, R
Conversion time (analog) 채널당 약 65 ms
Resolution (analog) 15 Bit + sign
Accuracy 최대 ±0.5% (범위 제한)
Connection 2 와이어 방식
Cold junction compensation M12 커넥터 내부
Internal communication
Current consumption max. 50 mA
LED display US: 센서 및 내부 전원 (녹색 : OK); UA: 액추에이터 전원 (녹색 : OK)
Connections
Fieldbus 내부 시스템 연결을 통해
Sensor-system/actuator supply 내부 시스템 연결을 통해 (최대 2× 4 A)
I/O ports M12 (female) 5핀, A-coded
Diagnostic
Communication status LED 를 통해
Diagnostic via LED 각 모듈과 채널
Diagnostic via BUS 각 모듈과 채널
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Actuator warning LED 및 BUS를 통한 각 채널
Wire break upper/lower limit overload LED 및 BUS를 통한 각 채널
제품자료
EAN 4048879048194
eClass 27242601
세번부호 85389099
원산지 DE
포장단위 1
System cable전체보기
Sensor-actuator cable전체보기
 
제품 데이터
cULus