저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
CUBE67 I/O EXTENSION MODULE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

8 digital NPN inputs
Art.No.: 56616
무게 0.15 kg
 제품 비교하기

추천제품

확장 모듈
DI8 NPN (E) - 4× M12
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
완전 밀폐된 하우징
내부 통신
소비전류 max. 50 mA
LED 디스플레이 US: 센서 및 내부 전원 (녹색 : OK); UA: 액추에이터 전원 (녹색 : OK)
입력
입력 전원 US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), 회로 단락 및 과부하 보호
타입 3선식 센서 또는 기계식 스위치, NPN용 (EN 61131-2)
입력 필터 1 ms
연결
필드버스 (Fieldbus) 내부 시스템 연결을 통해
센서-시스템/ 액츄에이터 전원 공급 내부 시스템 연결을 통해 (최대 2× 4 A)
I/O 포트 M12 (female) 5핀, A-coded
일반 자료
보호 IP67
설치방법 2개의 고정용 홀 (볼트 고정)
온도 범위 0...+55 °C (보관온도 -20...+75 °C)
치수 H×W×D 151×30×34.5 mm
매개 변수화
PIN 2 Input/Diagnostic
PIN 4 Input
진단
통신 상태 LED 를 통해
LED를 통한 진단 각 모듈과 채널
BUS를 통한 진단 각 모듈과 채널
모니터링 - 저전압 yes
모니터링 - 전압 없음 yes
단락및 과부하 yes
제품자료
EAN 4048879048507
eClass 27242604
세번부호 85389099
원산지 DE
포장단위 1
System cable전체보기
Sensor-actuator cable전체보기
 
제품 데이터
cULus