추천제품
버스노드
CANopen
CANopen
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Connection | 스프링 터미널: 최대 1.5 mm² (최대 10 A) |
Mounting method | DIN 레일 설치 (EN 60715) |
Temperature range | 0...+60 °C (보관온도 -25...+70 °C) |
Dimensions H×W×D | 109×48.5×76.5 mm |
Module supply
Operating voltage | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Current consumption | max. 95 mA |
Output
Output voltage (I/Os /Backplane) | 24 V DC/5 V DC |
---|---|
Output current (I/Os /Backplane) | 10 A/3 A |
Cube system
Module capacity | max. 64 |
---|---|
I/O capacity | max. 128 Byte (Input), max. 128 Byte (Output) |
Connections
Fieldbus | CAN 1 Mbit/s; SUB-D9 |
---|---|
Internal system connection | 4× 스프링 클램프 터미널, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Sensor-system/actuator supply | 4× 스프링 클램프 터미널, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
CANopen
Addressing | DIP switch |
---|
Diagnostic
Communication status | LED 를 통해 |
---|---|
Diagnostic via LED | 각 모듈과 채널 |
Diagnostic via BUS | 모듈별 |
Monitoring - under voltage | no |
Monitoring - no voltage | yes |
Short-circuit and overload | yes |
Actuator warning | no |
제품자료
EAN | 4048879422383 |
---|---|
eClass | 27242608 |
세번부호 | 85389099 |
원산지 | TH |
포장단위 | 1 |