저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
CUBE20 POTENTIAL TERMINAL BLOCK 4xBLUE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

CUBE20 POTENTIAL TERMINAL BLOCK 4xBLUE

Art.No.: 56085
무게 0.079 kg
 제품 비교하기

추천제품

단자대 블록
Technical Data
Operating voltage max. 30 V AC/DC
Total current max. 10 A
General data
Protection IP20
Connection 스프링 터미널: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Dimensions H×W×D 70×56×32.5 mm
Temperature range 0...+55 °C (보관온도 -40...+85 °C)
제품자료
EAN 4048879567466
eClass 27141106
세번부호 85369010
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터