저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
POTENTIAL RAIL BLUE  90975
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

POTENTIAL RAIL BLUE

Spacing 6,2 mm

Art.No.: 90975
대체품:   
무게 0.004 kg
원산지:  PL

설명

Potential rail blue
10-pole, spacing 6.2 mm
Suitable for product group
MIRO 6.2

ECLASS-6.0 27141140
ECLASS-6.1 27141140
ECLASS-7.0 27141140
ECLASS-8.0 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.1 27141140
ECLASS-11.1 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879025362
세번부호 85366990
포장단위 5

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: P8 90975_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)