SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor and LED, 24VAC/DC
Art.No.: | 26504 |
무게 | 0.006 kg |
원산지: | DE |
설명
24 V AC/DC
VDR + LED
VDR + LED

기술자료
Technical Data
Input voltage | 12...70 V AC/DC |
---|
General data
Dimensions H×W×D | 28×8.6×32 mm |
---|
Appropriate contactors
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Product article number of manufacturer | 26504 |
---|
제품자료
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879017602 |
세번부호 | 85363010 |
포장단위 | 1 |
액세서리
---- Screwdriver ----