SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Zener diode, 24VDC
Art.No.: | 26502 |
무게 | 0.006 kg |
원산지: | DE |
설명
24 V AC/DC
Diode/Z-Diode
Diode/Z-Diode
기술자료
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Electrical data | Input
Input voltage DC min. | 12 V |
---|---|
Input voltage DC max. | 240 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 28 mm |
---|---|
Width | 8,6 mm |
Depth | 32 mm |
제품자료
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017626 |
세번부호 | 85363010 |
포장단위 | 1 |
액세서리
---- Screwdriver ----