SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
RC, 230VAC/DC
Art.No.: | 21202 |
무게 | 0.008 kg |
원산지: | DE |
설명
230 V AC/DC
RC
RC
기술자료
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 127 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 250 V |
Input voltage DC min. | 127 V |
Input voltage DC max. | 250 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 28 mm |
---|---|
Width | 8,6 mm |
Depth | 32 mm |
제품자료
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879019972 |
세번부호 | 85363010 |
포장단위 | 1 |
액세서리
---- Screwdriver ----